Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,0621 Ft - 126,6771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.028,0708 Ft - 2.028,0708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 898,9238 Ft - 1.073,6439 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 182,0291 Ft - 217,9469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 102,8265 Ft - 122,8157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10198971 | 109,1521 Ft - 129,9879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1.502,5423 Ft - 1.502,5423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 120,6446 Ft - 144,0873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 99,0866 Ft - 118,3667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 103,5738 Ft - 123,6876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.373,5085 Ft - 2.373,5085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 101,8832 Ft - 121,6889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 115,8928 Ft - 138,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 205,9147 Ft - 246,5562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 174,6023 Ft - 209,0489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 206,1502 Ft - 246,8504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 227,4073 Ft - 272,2973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 269,8199 Ft - 323,0717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121,8067 Ft - 145,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.674,3244 Ft - 2.080,5317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz