Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,3038 Ft - 229,0018 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 207,0036 Ft - 247,2477 Ft | 2000 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 284,3578 Ft - 339,6401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 642,1263 Ft - 766,9346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 160,0215 Ft - 352,8668 Ft | 19 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 165,326 Ft - 364,5845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 82,4173 Ft - 150,4226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 78,9512 Ft - 144,1217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.593,8943 Ft - 2.250,1475 Ft | 70 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galvanizált
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 202,879 Ft - 397,689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 321,253 Ft - 549,4096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 185,4497 Ft - 408,9999 Ft | 25 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 112,7866 Ft - 134,7113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 145,6735 Ft - 173,9696 Ft | 200 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 136,4034 Ft - 162,919 Ft | 6150 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 126,8978 Ft - 151,5594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 123,884 Ft - 147,9611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 113,831 Ft - 135,9585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 105,4588 Ft - 125,5735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 118,7902 Ft - 141,892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz