Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331,3352 Ft - 331,3352 Ft | 368 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 183,0781 Ft - 183,0781 Ft | 1807 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 465,8503 Ft - 465,8503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 238,3551 Ft - 598,8964 Ft | 9812 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 108,6456 Ft - 108,6456 Ft | 200 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 174,7844 Ft - 439,0486 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cink
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 160,3863 Ft - 160,3863 Ft | 400 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 226,4549 Ft - 226,4549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 120,3493 Ft - 120,3493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 150,4149 Ft - 150,4149 Ft | 3990 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 125,2048 Ft - 125,2048 Ft | 150 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 237,067 Ft - 595,9375 Ft | 8878 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 104,155 Ft - 104,155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 154,2678 Ft - 387,8973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 144,1217 Ft - 144,1217 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 136,041 Ft - 136,041 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 158,8286 Ft - 398,5538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 195,3432 Ft - 490,1999 Ft | 200 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 140,9081 Ft - 140,9081 Ft | 46500 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 145,7777 Ft - 145,7777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz