Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,3741 Ft - 168,3626 Ft | 200 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 171,6203 Ft - 205,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 123,8028 Ft - 147,8628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 192,2672 Ft - 230,222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 120,8624 Ft - 144,3523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 111,0546 Ft - 132,6425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 167,1671 Ft - 200,1531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 164,1277 Ft - 196,514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 130,7509 Ft - 155,7009 Ft | 1100 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 172,6549 Ft - 205,6154 Ft | 1400 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 161,0126 Ft - 192,7815 Ft | 300 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 207,169 Ft - 248,0789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 177,5894 Ft - 212,6311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 221,8608 Ft - 265,6559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 168,4999 Ft - 201,7488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 159,9944 Ft - 191,5625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 122,0945 Ft - 142,666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 152,0714 Ft - 177,6734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 173,6742 Ft - 202,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 151,4972 Ft - 177,0012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz