Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769,7893 Ft - 921,7313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 523,8651 Ft - 627,2398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 693,3622 Ft - 830,2365 Ft | 176 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.334,5026 Ft - 1.334,5026 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.013,1966 Ft - 1.013,1966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.368,4931 Ft - 1.368,4931 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 866,6197 Ft - 1.037,6525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 609,1658 Ft - 729,3979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 573,1887 Ft - 686,3287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 753,6181 Ft - 902,367 Ft | 3 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 813,6238 Ft - 974,2032 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.478,4546 Ft - 1.478,4546 Ft | 81 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.131,6189 Ft - 1.131,6189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.605,3819 Ft - 1.605,3819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.190,5653 Ft - 1.190,5653 Ft | 107 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.766,9177 Ft - 1.766,9177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 532,7975 Ft - 637,9326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 690,6989 Ft - 827,014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 447,1002 Ft - 535,3284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 571,7173 Ft - 684,5482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz