Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446,0996 Ft - 534,1512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 397,1298 Ft - 475,5139 Ft | 35 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 478,4127 Ft - 572,8504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 603,0739 Ft - 722,0996 Ft | 400 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 727,9265 Ft - 871,599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 430,1932 Ft - 515,1106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.013,1966 Ft - 1.013,1966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.368,4931 Ft - 1.368,4931 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.079,4244 Ft - 2.079,4244 Ft | 146 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 512,9623 Ft - 614,2128 Ft | 370 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10200568 | 633,1651 Ft - 758,1206 Ft | 20 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 873,8503 Ft - 1.046,319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 532,7975 Ft - 637,9326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 690,6989 Ft - 827,014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 866,6197 Ft - 1.037,6525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.622,7008 Ft - 1.622,7008 Ft | 606 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.131,6189 Ft - 1.131,6189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 983,8559 Ft - 983,8559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 465,7965 Ft - 557,73 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 753,6181 Ft - 902,367 Ft | 3 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz