Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,5245 Ft - 149,5245 Ft | 50 Raktáron |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 154,2678 Ft - 387,8973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 132,3197 Ft - 132,3197 Ft | 8750 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 195,3432 Ft - 490,1999 Ft | 200 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 141,7224 Ft - 141,7224 Ft | 16300 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 420,8893 Ft - 420,8893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 111,1014 Ft - 111,1014 Ft | 5600 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 120,4195 Ft - 120,4195 Ft | 7800 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 173,5355 Ft - 435,8516 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 196,9835 Ft - 494,5453 Ft | 18270 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 143,5744 Ft - 360,1904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 174,3123 Ft - 437,6414 Ft | 80 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 133,709 Ft - 133,709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 142,2693 Ft - 142,2693 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 168,7923 Ft - 168,7923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 158,4216 Ft - 158,4216 Ft | 8200 Raktáron |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 420,9141 Ft - 420,9141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 165,1296 Ft - 414,5385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 190,0486 Ft - 476,9569 Ft | 390 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz