Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 13.5 mm 15.7 mm Kék

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10216811

Gyártói cikkszám:

16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 - 7499 60,1027 Ft
7500 + 14,3809 Ft
Standard csomagolás: 7500

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

45.077 Ft

750 x 60,1027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.1 mm
d1 13.5 mm
d2 15.7 mm
d3 11.9 mm
d4 14.1 mm
h 11.8 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000
Anyag LDPE

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot