Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,857 Ft - 19,857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 24,6002 Ft - 24,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 22,6075 Ft - 22,6075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szénacél
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 23,5619 Ft - 23,5619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 65,1705 Ft - 65,1705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 195,4274 Ft - 195,4274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 260,5979 Ft - 260,5979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 421,714 Ft - 421,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 230,5808 Ft - 230,5808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Króm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 175,3738 Ft - 175,3738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Króm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 245,5964 Ft - 245,5964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Króm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 712,1327 Ft - 712,1327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 21,1761 Ft - 21,1761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 23,5619 Ft - 23,5619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 72,6783 Ft - 72,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 30,4943 Ft - 30,4943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Szénacél
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 30,9714 Ft - 30,9714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 73,6325 Ft - 73,6325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 79,1336 Ft - 79,1336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Króm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 170,4341 Ft - 170,4341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz