Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10629352
1218110
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 204,8297 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 0.48 in |
|---|---|
| Belső átmérő | 12.2 mm |
| Külső átmérő | 34.0 mm |
| Külső átmérő | 1.339 in |
| Kar magassága | 0.098 in |
| Kar magassága | 2.5 mm |
| Vastagság | 1.5 mm |
| Vastagság | 0.059 in |
| Terhelés minimális elhajlásnál | 2312.00 N |
| Terhelés minimális elhajlásnál | 2312.00 N |
| Terhelés maximális elhajlásnál | 3127.0 N |
| Terhelés maximális elhajlásnál | 3127.0 N |
| Terhelt magasság | 1.8 mm |
| Terhelt magasság | 0.071 in |
| Anyag | Króm-vanádium |
| Standard | DIN |
| Vámtarifaszám | 7320909090 |