Menü Keresés

Lemezrugó SAE 16.3 mm 32.0 mm

A DIN 2093 szabványnak megfelelő szigorú minőség-ellenőrzés mellett gyártott tányérrugók olyan nehéz alkalmazásokhoz valók, amelyek nagy fáradtságállóságot igényelnek. Ezeknek a rugós alátéteknek a készletét eltávolították a gyártási folyamat során.
Essentra cikkszám:

10443446

Gyártói cikkszám:

1218107

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 195,576 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.558 Ft

100 x 195,576 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 16.3 mm
Külső átmérő 32.0 mm
Kar magassága 2.8 mm
Vastagság 2.0 mm
Terhelés minimális elhajlásnál 5245.00 N
Terhelt magasság 2.2 mm
Anyag Króm-vanádium
Standard DIN
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot