10271001
491269
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 + | 4.788,0399 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 46.0 mm |
|---|---|
| Talp hossza | 1.811 in |
| Talpszélesség | 0.787 in |
| Talpszélesség | 20.0 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 5.5 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 0.217 in |
| Orr kiemelkedése | 8.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.315 in |
| Teljes magasság | 46.0 mm |
| Teljes magasság | 1.811 in |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Hőre lágyuló |
| Szerelőfurat távolsága | 34.0 mm |
| Szerelőfurat távolsága | 1.339 in |
| Tüske anyaga | Acél |
| Fejátmérő | 31.0 mm |
| Fejátmérő | 1.22 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz