Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10270998
491268
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 + | 4.591,9624 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 1.575 in |
|---|---|
| Talp hossza | 40.0 mm |
| Talpszélesség | 18.0 mm |
| Talpszélesség | 0.709 in |
| Kompatibilis lemezmagasság | 4.5 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 0.177 in |
| Orr kiemelkedése | 0.236 in |
| Orr kiemelkedése | 6.0 mm |
| Teljes magasság | 1.457 in |
| Teljes magasság | 37.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Hőre lágyuló |
| Szerelőfurat távolsága | 30.0 mm |
| Szerelőfurat távolsága | 1.181 in |
| Tüske anyaga | Acél |
| Fejátmérő | 0.984 in |
| Fejátmérő | 25.0 mm |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |