Menü Keresés

Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10270974

Gyártói cikkszám:

491266

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 4.144,5494 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

20.723 Ft

5 x 4.144,5494 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 40.0 mm
Talpszélesség 18.0 mm
Kompatibilis lemezmagasság 4.5 mm
Orr kiemelkedése 6.0 mm
Teljes magasság 37.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Teljes anyag Hőre lágyuló
Szerelőfurat távolsága 30.0 mm
Tüske anyaga Acél
Fejátmérő 25.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot