Menü Keresés

Jelzőcsap 25.0 mm 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10197011

Gyártói cikkszám:

1220883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 4.184,7095 Ft
50 + 3.749,5376 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

41.847 Ft

10 x 4.184,7095 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 35.0 mm
Talpszélesség 39.0 mm
Kompatibilis lemezmagasság 6.0 mm
Vegső tolóerő 25.0 N
Kezdeti tolóerő 4.0 N
Orr átmérője 10.0 mm
Orr kiemelkedése 10.0 mm
Teljes hossz 67.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú típusa Gombos fogantyú
Szerelőfurat távolsága 27.0 mm
Tüske anyaga Rozsdamentes acél
Fejátmérő 25.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot