10197004
1220882
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 3.723,7337 Ft |
| 50 + | 3.314,1537 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 1.378 in |
|---|---|
| Talp hossza | 35.0 mm |
| Talpszélesség | 39.0 mm |
| Talpszélesség | 1.535 in |
| Kompatibilis lemezmagasság | 0.236 in |
| Kompatibilis lemezmagasság | 6.0 mm |
| Vegső tolóerő | 25.0 N |
| Vegső tolóerő | 25.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 4.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 4.0 N |
| Orr átmérője | 0.394 in |
| Orr átmérője | 10.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.394 in |
| Orr kiemelkedése | 10.0 mm |
| Teljes hossz | 67.5 mm |
| Teljes hossz | 2.657 in |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szerelőfurat távolsága | 27.0 mm |
| Szerelőfurat távolsága | 1.063 in |
| Tüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Fejátmérő | 25.0 mm |
| Fejátmérő | 0.984 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz