10196977
1220879
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 79 | 2.751,9565 Ft |
| 80 + | 2.465,7736 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 1.299 in |
|---|---|
| Talp hossza | 33.0 mm |
| Talpszélesség | 1.339 in |
| Talpszélesség | 34.0 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 0.236 in |
| Kompatibilis lemezmagasság | 6.0 mm |
| Vegső tolóerő | 22.0 N |
| Vegső tolóerő | 22.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 6.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 6.0 N |
| Orr átmérője | 0.315 in |
| Orr átmérője | 8.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.315 in |
| Orr kiemelkedése | 8.0 mm |
| Teljes hossz | 2.323 in |
| Teljes hossz | 59.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szerelőfurat távolsága | 0.906 in |
| Szerelőfurat távolsága | 23.0 mm |
| Tüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Fejátmérő | 21.0 mm |
| Fejátmérő | 0.827 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz