10196915
1220873
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 2.175,9111 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 0.866 in |
|---|---|
| Talp hossza | 22.0 mm |
| Talpszélesség | 1.102 in |
| Talpszélesség | 28.0 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 4.5 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 0.177 in |
| Vegső tolóerő | 24.0 N |
| Vegső tolóerő | 24.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 5.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 5.0 N |
| Orr átmérője | 5.0 mm |
| Orr átmérője | 0.197 in |
| Orr kiemelkedése | 5.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.197 in |
| Teljes hossz | 40.0 mm |
| Teljes hossz | 1.575 in |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szerelőfurat távolsága | 0.709 in |
| Szerelőfurat távolsága | 18.0 mm |
| Tüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Fejátmérő | 16.0 mm |
| Fejátmérő | 0.63 in |
| Vámtarifaszám | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz