10196892
1220870
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 299 | 2.041,3285 Ft |
| 300 + | 1.816,7823 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 0.65 in |
|---|---|
| Talp hossza | 16.5 mm |
| Talpszélesség | 0.866 in |
| Talpszélesség | 22.0 mm |
| Kompatibilis lemezmagasság | 0.157 in |
| Kompatibilis lemezmagasság | 4.0 mm |
| Vegső tolóerő | 12.0 N |
| Vegső tolóerő | 12.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 3.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 3.0 N |
| Orr átmérője | 4.0 mm |
| Orr átmérője | 0.157 in |
| Orr kiemelkedése | 4.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.157 in |
| Teljes hossz | 1.201 in |
| Teljes hossz | 30.5 mm |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szerelőfurat távolsága | 0.551 in |
| Szerelőfurat távolsága | 14.0 mm |
| Tüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fejátmérő | 0.472 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz