Menü Keresés

Talongrip bilincs M8 25.4 25.4 Edzett acél

A Talongrip bilincs kiváló szilárdsággal, tapadással és hosszú élettartammal rendelkezik, így alkalmas robusztus rögzítési és védelmi alkalmazásokhoz. Pitbull vagy Dynaforce befogókkal használható. Lehetővé teszi az agresszív rögzítést 1,5 mm-es anyagon. Edzett acélból készült.
Essentra cikkszám:

20267452

Gyártói cikkszám:

20267452

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 14.334,4174 Ft
5 - 9 13.617,313 Ft
10 - 19 12.900,2087 Ft
20 + 12.183,104 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.334 Ft

1 x 14.334,4174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
Gripping height h2 1.5 - 5.6
h1 12.7
h3 6.0
l1 25.4
w1 25.4
A/F 5.0
Qty/pack 1.0
Súly g 37.0
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot