Menü Keresés

Talongrip bilincs M5 25.4 19.1 Edzett acél

A Talongrip bilincs kiváló szilárdsággal, tapadással és hosszú élettartammal rendelkezik, így alkalmas robusztus rögzítési és védelmi alkalmazásokhoz. Pitbull vagy Dynaforce befogókkal használható. Lehetővé teszi az agresszív rögzítést 1,5 mm-es anyagon. Edzett acélból készült.
Essentra cikkszám:

20267445

Gyártói cikkszám:

20267445

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 17.169,0887 Ft
5 - 9 16.312,2065 Ft
10 - 19 15.451,3937 Ft
20 + 14.594,5117 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.169 Ft

1 x 17.169,0887 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
Gripping height h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 25.4
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Súly g 30.0
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot