Menü Keresés

N/A Fehér 21.0 mm (PT)

A szétterített szegecs polipropilénből (PP) készül. Több panel rögzítésére használható. Különböző színekben elérhető.
Essentra cikkszám:

10554562

Gyártói cikkszám:

601799

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1999 39,2384 Ft
2000 + 31,3934 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.810 Ft

250 x 39,2384 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapszeg átmérője 8.0 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 21.0 mm
Horgony hossza 21.0 mm
Fejátmérő 28.8 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsfej alakja Besüllyesztett
Szegecsillesztés típusa Benyomós
A test teljes szélessége 21.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

A 601799sz. terméket helyettesíti:

N/A Süllyesztett szegecs 21.0 mm 21.0 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10454916
Gyártói cikkszám: 496950

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot