Menü Keresés

N/A Fekete 14.0 mm (PT)

Nyomószegecs fehér poliamid 6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja meg a tüskét.
Essentra cikkszám:

10105184

Gyártói cikkszám:

601797

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1999 39,5738 Ft
2000 + 31,6591 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.893 Ft

250 x 39,5738 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapszeg átmérője 8.0 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 14.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsillesztés típusa Benyomós
A test teljes szélessége 14.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot