10388594
492775
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 2499 | 87,2168 Ft |
| 2500 + | 74,5727 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Törlés |
|---|---|
| Teljes anyag | Akril |
| Rögzítés módja | Ragasztó nélkül |
| Magasság | 0.417 in |
| Magasság | 10.6 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.236 in |
| Furatátmérő „A” | 6.0 mm |
| Furatméret | 0.236 in |
| Furatméret | 6.0 mm |
| Hossz | 50.0 mm |
| Hossz | 1.969 in |
| Maximális kompatibilis anyagvastagság | 0.098 in |
| Maximális kompatibilis anyagvastagság | 2.5 mm |
| Teljes hossz | 1.969 in |
| Teljes hossz | 50.0 mm |
| Teljes szélesség | 1.575 in |
| Teljes szélesség | 40.0 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
| Vastagság | 0.02 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Szélesség | 1.575 in |
| Szélesség | 40.0 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz