Menü Keresés

Display-fogó 75.0 mm 25.0 mm SR 6449 Törlés

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Essentra cikkszám:

10379851

Gyártói cikkszám:

464719

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 1499 172,1461 Ft
1500 + 145,2725 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.607 Ft

50 x 172,1461 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Rögzítés módja Ragasztó nélkül
Hossz 75.0 mm
Maximális kompatibilis anyagvastagság 7.0 mm
Teljes hossz 75.0 mm
Teljes szélesség 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Szélesség 25.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot