Menü Keresés

Display-fogó 32.0 mm 16.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

Natural PE Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Essentra cikkszám:

10126417

Gyártói cikkszám:

149060600004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 47,2066 Ft
1000 + 33,8441 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.603 Ft

500 x 47,2066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Rögzítés módja Nyomó
Furatátmérő „A” 6.0 mm
Furatméret 6.0 mm
Hossz 32.0 mm
Maximális kompatibilis anyagvastagság 6.0 mm
Teljes hossz 32.0 mm
Teljes szélesség 16.0 mm
Vastagság 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Szélesség 16.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot