10117224
028000226811
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 100,5741 Ft |
| 250 - 999 | 54,189 Ft |
| 1000 + | 34,1727 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Sárga |
|---|---|
| Teljes anyag | Polipropilén |
| Rögzítés módja | Nyomó |
| Furatméret | 6.0 mm |
| Furatméret | 0.236 in |
| Hossz | 2.756 in |
| Hossz | 70.0 mm |
| Maximális kompatibilis anyagvastagság | 11.0 mm |
| Maximális kompatibilis anyagvastagság | 0.433 in |
| Teljes hossz | 2.756 in |
| Teljes hossz | 70.0 mm |
| Teljes szélesség | 20.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.787 in |
| Vastagság | 0.055 in |
| Vastagság | 1.4 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Szélesség | 20.0 mm |
| Szélesség | 0.787 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz