10117187
028000209011
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 119,0021 Ft |
| 250 - 999 | 64,1697 Ft |
| 1000 + | 40,4979 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Zöld |
|---|---|
| Teljes anyag | Polipropilén |
| Rögzítés módja | Nyomó |
| Furatméret | 0.236 in |
| Furatméret | 6.0 mm |
| Hossz | 70.0 mm |
| Hossz | 2.756 in |
| Maximális kompatibilis anyagvastagság | 0.433 in |
| Maximális kompatibilis anyagvastagság | 11.0 mm |
| Teljes hossz | 70.0 mm |
| Teljes hossz | 2.756 in |
| Teljes szélesség | 20.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.787 in |
| Vastagság | 1.3 mm |
| Vastagság | 0.051 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Szélesség | 20.0 mm |
| Szélesség | 0.787 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz