Menü Keresés

T-fogantyús gomb 60.0 mm (L) M6 Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Essentra cikkszám:

10261026

Gyártói cikkszám:

466364

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.081,2469 Ft
100 + 386,5655 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.812 Ft

10 x 1.081,2469 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 23.0 mm
Teljes magasság 32.0 mm
Szár magassága 23.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Natúr
Gomb anyaga Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Gomb teljes anyaga Poliamid 6;
Rögzítés típusa Threaded Insert
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot