Menü Keresés

Szűkítő M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Sötétszürke

Ez a sötétszürke (RAL 7035) poliamid reduktor más alkatrészekkel való kombinációjától függően annak megfelelő védelmi fokozatot kínál. Kisebb méretre csökkenti a meneteket vagy a hézaglyukakat. Üzemhőmérsékleti tartománya - 40 és + 100 fok közötti
Essentra cikkszám:

10208816

Gyártói cikkszám:

1335932

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.852,7519 Ft
25 - 49 1.974,0838 Ft
50 - 99 1.692,0536 Ft
100 + 1.480,5735 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.853 Ft

1 x 4.852,7519 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sötétszürke
Menetméret M63 x M50
Vámtarifaszám 3917400099
Belső menetméret M50 x 1.5
Külső menetméret M63 x 1.5
Teljes anyag Poliamid PA6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot