Menü Keresés

Szűkítő M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Fekete

Ez a fekete (RAL 9005) poliamid reduktor más alkatrészekkel való kombinációjától függően annak megfelelő védelmi fokozatot kínál. Kisebb méretre csökkenti a meneteket vagy a hézaglyukakat. Üzemhőmérsékleti tartománya - 40 és + 100 fok közötti
Essentra cikkszám:

10340097

Gyártói cikkszám:

1335910

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 49 1.974,0838 Ft
50 - 99 1.692,0536 Ft
100 + 1.480,5735 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

49.352 Ft

25 x 1.974,0838 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Magasság 18.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Szélesség a lapok között 68.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Belső menetméret M50 x 1.5
Külső menetméret M63 x 1.5
Teljes anyag Poliamid PA6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot