Menü Keresés

Szűkítő M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm PA Fekete

Ez a fekete (RAL 9005) poliamid reduktor más alkatrészekkel való kombinációjától függően annak megfelelő védelmi fokozatot kínál. Kisebb méretre csökkenti a meneteket vagy a hézaglyukakat. Üzemhőmérsékleti tartománya - 40 és + 100 fok közötti
Essentra cikkszám:

10208489

Gyártói cikkszám:

1335898

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 575,8919 Ft
100 + 503,9108 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

28.795 Ft

50 x 575,8919 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M32 x M25
Vámtarifaszám 3917400099
Belső menetméret M25 x 1.5
Külső menetméret M32 x 1.5
Teljes anyag Poliamid PA6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot