Menü Keresés

Szűkítő M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Fekete

Ez a fekete (RAL 9005) poliamid reduktor más alkatrészekkel való kombinációjától függően annak megfelelő védelmi fokozatot kínál. Kisebb méretre csökkenti a meneteket vagy a hézaglyukakat. Üzemhőmérsékleti tartománya - 40 és + 100 fok közötti
Essentra cikkszám:

10208397

Gyártói cikkszám:

1335889

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 164,9332 Ft
500 + 144,3024 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.493 Ft

100 x 164,9332 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Menetméret M16 x M12
Vámtarifaszám 3917400099
Belső menetméret M12 x 1.5
Külső menetméret M16 x 1.5
Teljes anyag Poliamid PA6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot