10222393
258062559935
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 836,534 Ft |
| 50 - 999 | 832,5772 Ft |
| 1000 + | 824,3763 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Menethossz | 0.551 in |
| Menethossz | 14.0 mm |
| Gomb átmérője | 0.984 in |
| Gomb átmérője | 25.0 mm |
| Talpátmérő | 0.63 in |
| Talpátmérő | 16.0 mm |
| Talp magassága | 0.315 in |
| Talp magassága | 8.0 mm |
| Kézikerék átmérője | 0.984 in |
| Kézikerék átmérője | 25.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 0.315 in |
| Hossz a fej alatt | 8.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Kézikerék kialakítása | Menetes |
| Menetméret | M6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz