Menü Keresés

Szorítókar 108.0 mm Menetes szár M12 63.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10275177

Gyártói cikkszám:

493897

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 9.328,9485 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

93.289 Ft

10 x 9.328,9485 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Talpátmérő 22.7 mm
Fogantyúhossz 108.0 mm
Menethossz 63.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menetméret M12
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot