Menü Keresés

Szorítókar 92.0 mm Menetes szár M12 50.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10275160

Gyártói cikkszám:

493896

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 8.820,0748 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

88.201 Ft

10 x 8.820,0748 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Talpátmérő 18.5 mm
Fogantyúhossz 92.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot