Menü Keresés

Szorítókar 92.0 mm Menetes szár M12 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10275153

Gyártói cikkszám:

493895

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 8.311,2437 Ft
100 + 7.093,5964 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

83.112 Ft

10 x 8.311,2437 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Talpátmérő 18.5 mm
Fogantyúhossz 92.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menetméret M12
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot