10275146
493894
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 7.056,0769 Ft |
100 + | 6.063,8165 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
Talpátmérő | 18.5 mm |
Talpátmérő | 0.728 in |
Testmagasság | 1.693 in |
Testmagasság | 43.0 mm |
Fogantyúhossz | 3.622 in |
Fogantyúhossz | 92.0 mm |
Menethossz | 1.26 in |
Menethossz | 32.0 mm |
Teljes anyag | Fröccsöntött cink |
Menetméret | M12 |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Teljes magasság | 2.717 in |
Teljes magasság | 69.0 mm |
Rögzítés típusa | Stud |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz