Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10275085

Gyártói cikkszám:

493887

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 5.020,6531 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

50.207 Ft

10 x 5.020,6531 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Talpátmérő 13.5 mm
Fogantyúhossz 65.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot