Menü Keresés

Szorítókar Menetes szár M8 20.0 mm Fekete

Nagy teherbírású, nyomásos öntéssel cinkből készült külső menetes bilincsfogantyú. A fogantyú műanyaggal bevont. Kiemelő és forgató mozdulattal működtethető. Rozsdamentes acél menet.
Essentra cikkszám:

10275078

Gyártói cikkszám:

493886

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 5.156,3661 Ft
100 + 4.358,7006 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

51.564 Ft

10 x 5.156,3661 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Talpátmérő 13.5 mm
Fogantyúhossz 65.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot