Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10275054

Gyártói cikkszám:

493884

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.851,0617 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

48.511 Ft

10 x 4.851,0617 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Talpátmérő 9.7 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot