Menü Keresés

Szorítókar 43.0 mm Menetes szár M6 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10261477

Gyártói cikkszám:

466677

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 1.043,0217 Ft
500 + 858,2342 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.430 Ft

10 x 1.043,0217 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Talpátmérő 12.0 mm
Testmagasság 26.0 mm
Fogantyúhossz 43.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes magasság 32.0 mm
Rögzítés típusa Menetes szár

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot