10261460
466676
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 499 | 1.043,0217 Ft |
500 + | 854,1954 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
Talpátmérő | 12.0 mm |
Talpátmérő | 0.472 in |
Testmagasság | 1.024 in |
Testmagasság | 26.0 mm |
Fogantyúhossz | 1.693 in |
Fogantyúhossz | 43.0 mm |
Menethossz | 0.591 in |
Menethossz | 15.0 mm |
Teljes anyag | Üvegszálas poliamid 6/6 |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Teljes magasság | 1.26 in |
Teljes magasság | 32.0 mm |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz