10261200
466420
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 199 | 448,1749 Ft |
| 200 + | 386,2916 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
| Talpátmérő | 0.591 in |
| Talpátmérő | 15.0 mm |
| Testmagasság | 37.0 mm |
| Testmagasság | 1.457 in |
| Fogantyúhossz | 65.0 mm |
| Fogantyúhossz | 2.559 in |
| Menethossz | 10.0 mm |
| Menethossz | 0.394 in |
| Teljes anyag | Üvegszálas poliamid 6/6 |
| Menetméret | M8 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Teljes magasság | 46.0 mm |
| Teljes magasság | 1.811 in |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz