10260470
466307
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 3.545,2424 Ft |
| 10 - 79 | 1.752,2977 Ft |
| 80 + | 1.455,8601 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
| Talpátmérő | 24.0 mm |
| Talpátmérő | 0.945 in |
| Testmagasság | 51.0 mm |
| Testmagasság | 2.008 in |
| Fogantyúhossz | 4.094 in |
| Fogantyúhossz | 104.0 mm |
| Menethossz | 1.378 in |
| Menethossz | 35.0 mm |
| Teljes anyag | Üvegszálas poliamid 6/6 |
| Menetméret | M12 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Teljes magasság | 2.677 in |
| Teljes magasság | 68.0 mm |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz