10260463
466306
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 2.172,8905 Ft |
| 10 - 149 | 893,5706 Ft |
| 150 + | 763,1502 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
| Talpátmérő | 19.0 mm |
| Talpátmérő | 0.748 in |
| Testmagasság | 46.0 mm |
| Testmagasság | 1.811 in |
| Fogantyúhossz | 83.0 mm |
| Fogantyúhossz | 3.268 in |
| Menethossz | 1.575 in |
| Menethossz | 40.0 mm |
| Teljes anyag | Üvegszálas poliamid 6/6 |
| Menetméret | M10 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Teljes magasság | 57.0 mm |
| Teljes magasság | 2.244 in |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz