10260425
466302
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.840,1991 Ft |
| 10 - 499 | 1.043,0217 Ft |
| 500 + | 855,2769 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
| Talpátmérő | 12.0 mm |
| Talpátmérő | 0.472 in |
| Testmagasság | 26.0 mm |
| Testmagasság | 1.024 in |
| Fogantyúhossz | 43.0 mm |
| Fogantyúhossz | 1.693 in |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Teljes anyag | Üvegszálas poliamid 6/6 |
| Menetméret | M6 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Teljes magasság | 32.0 mm |
| Teljes magasság | 1.26 in |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz