Menü Keresés

Szorítókar Menetes szár M12 35.0 mm Poliamid Narancs

Essentra cikkszám:

10259344

Gyártói cikkszám:

466011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.077,3952 Ft
10 + 865,6683 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.077 Ft

1 x 3.077,3952 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Talpátmérő 24.0 mm
Testmagasság 51.0 mm
Fogantyúhossz 104.0 mm
Menethossz 35.0 mm
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes magasság 68.0 mm
Rögzítés típusa Stud

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot