Menü Keresés

Szorítókar Menetes szár M10 40.0 mm Poliamid Narancs

Essentra cikkszám:

10259337

Gyártói cikkszám:

466010

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.809,0092 Ft
10 - 149 893,5706 Ft
150 + 758,194 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

1.809 Ft

1 x 1.809,0092 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Talpátmérő 19.0 mm
Testmagasság 46.0 mm
Fogantyúhossz 83.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6
Menetméret M10
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes magasság 57.0 mm
Rögzítés típusa Stud

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot