Menü Keresés

Szorítókar 83.0 mm Menetes betét M10 Narancs

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M10 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Essentra cikkszám:

10259269

Gyártói cikkszám:

466003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.162,4939 Ft
10 - 149 913,2173 Ft
150 + 782,0574 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.162 Ft

1 x 2.162,4939 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Narancs
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Threaded Insert
Testmagasság 46.0 mm
Fogantyú sugara 83.0 mm
Menetméret M10
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot